Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
部品番号: 09 12 012 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
名称 | 12/0 |
仕様 | Han-Quick Lock® PE コンタクト付き |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 12 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | スライド (青)(PE:0.5~2.5mm²) |
クリンプコンタクトは別売。 | |
詳細 | IEC 60228 Class 5 に準拠のより線 |
前へ
次へ