Han Brid-RJ45-Male insulation body
部品番号: 09 12 003 3031
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Brid® |
名称 | Han-Brid® RJ45 C |
仕様 | ハイブリッドネットワークコネクタ |
ジェンダー | オス |
---|---|
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + RJ45 |
詳細 | ヒロセ RJ45付き |
前へ
次へ
部品番号: 09 12 003 3031
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Brid® |
名称 | Han-Brid® RJ45 C |
仕様 | ハイブリッドネットワークコネクタ |
ジェンダー | オス |
---|---|
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + RJ45 |
詳細 | ヒロセ RJ45付き |