Han 1A-12-c-f latch
Articolo n.: 09 10 012 3101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-12-c-f latch
Articolo n.: 09 10 012 3101
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 1 A |
Numero di poli | 12 |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente la guarnizione per conduttore singolo o la custodia. | |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. | |
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati. |
Precedente
Avanti