ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m
Article No.: 33 48 010 1819 200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m
Article No.: 33 48 010 1819 200
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING ix Industrial® Type A |
Connecteur 2 | HARTING ix Industrial® Type A |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | pour les applications ferroviaires |
Caractéristiques | réticulé par faisceau d'électrons Comp 752 |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
Codage | Type A |
Précédent
Suivant