Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Article No.: 09 99 000 0314
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Article No.: 09 99 000 0314
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Outil à sertir pneumatique |
Description de l'outil | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Applications | Recommended for production lines |
up to 10,000 crimping operations per year | |
Contenu du kit | Dans un boîtier plastique |
Positionneur Han ® C | |
Positionneur Han E® | |
Positionneur Han D® | |
Jauge de réglage | |
Tube pneumatique | |
Manuel d'utilisation |
Précédent
Suivant