M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
Article No.: 33 28 181 9225 070
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
Article No.: 33 28 181 9225 070
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 2 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING M8 T1 Industrial Mâle |
Surmoulé | |
Connecteur 2 | HARTING M8 T1 Industrial Femelle |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile | |
sans halogène |
Longueur de câble | 7 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Genre | Mâle |
Femelle | |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Single Pair Ethernet (SPE) |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Précédent
Suivant