M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Article No.: 09 99 000 0961
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Article No.: 09 99 000 0961
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Type d'outil | Positionneur |
Description de l'outil | pour contacts de données 0,6 mm |
pour pince à sertir 09 99 000 0890 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 30 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert pour outil de sertissage |
Précédent
Suivant