Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD
Article No.: 61 88 720 0002 0500
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD
Article No.: 61 88 720 0002 0500
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Cordons |
---|---|
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | LP 14 + 7 pôles |
Connecteur 2 | M16 |
Femelle | |
12 + 3 pôles | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
sans halogène | |
Sans silicone | |
Caractéristiques | Grande souplesse |
Compatible chaîne porte-câbles |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Applications | pour fonction hybride |
Précédent
Suivant