Hand hydraulic crimping tool 120kN
Article No.: 09 99 000 0861
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hand hydraulic crimping tool 120kN
Article No.: 09 99 000 0861
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Pince à sertir hydraulique |
Description de l'outil | Force de pression 120 kN |
Mâchoire de sertissage selon DIN 46235 avec une largeur de pression de 10 à 14 mm | |
Type of drive | Peut être traité manuellement |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Précédent
Suivant