Han TC350 female contact 10sqmm
Article No.: 09 11 000 6650
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han TC350 female contact 10sqmm
Article No.: 09 11 000 6650
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | TC 350 |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Détails | La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions. |
Précédent
Suivant