HARTING four-indent crimp tool
Article No.: 09 99 000 0888
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING four-indent crimp tool
Article No.: 09 99 000 0888
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Pince à sertir |
Description de l'outil | Han D®: 0.14 ... 2.5 mm² (dans la plage de 0.14 ... 0.37 mm² uniquement adaptable pour les contacts 09 15 000 6107/6207 et 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Peut être traité manuellement |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Applications | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Détails | Adjustment of the crimping depth: see table in the data sheet |
Contenu du kit | avec positionneur |
Instructions de manipulation |
Précédent
Suivant