DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
Article No.: 02 99 000 0008
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
Article No.: 02 99 000 0008
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Outil d'extraction en force |
Description de l'outil | pour connecteurs femelle har-bus 64® |
pour raccordements 5 mm / 4,5 mm |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 349 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 82055980 |
GTIN | 5713140000667 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant