DIN OUTIL supérieur pour type F
Article No.: 09 99 000 0229
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN OUTIL supérieur pour type F
Article No.: 09 99 000 0229
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Outil supérieur |
Description de l'outil | Uniquement pour queues courtes et les circuits imprimés d'une épaisseur > 1,6 mm et sans cadre de guidage |
à utiliser avec des connecteurs femelle | |
Type F, H |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 271 g |
Numéro de tarif douanier européen | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant