DIN OUTIL inférieur narrow pour conn.mal
Article No.: 09 99 000 0256
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN OUTIL inférieur narrow pour conn.mal
Article No.: 09 99 000 0256
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Outil inférieur |
Description de l'outil | Etroit |
à utiliser avec des connecteurs mâle | |
Type B, 2B, 3B, C, 2C, 3C, M, F, H | |
Type Q, 2Q, 3Q, R, 2R, 3R |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 600 g |
Numéro de tarif douanier européen | 82055980 |
GTIN | 5713140106161 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant