DIN OUTIL Insert pour DIN 41612 type 2Q
Article No.: 09 99 000 0275
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN OUTIL Insert pour DIN 41612 type 2Q
Article No.: 09 99 000 0275
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Type d'outil | Blocs d'insert |
Description de l'outil | à utiliser avec des connecteurs mâle |
Type Q |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 3,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 82055980 |
GTIN | 5713140106239 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant