Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Classe de performance
2|selon IEC 60603-2
2|selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 400
≥ 400
Résistance à la traction
60 ... ‌135 N
60 ... ‌135 N
Diamètre extérieur
1,6 ... ‌2,8 mm
1,6 ... ‌2,8 mm
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Longueur à dénuder
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Section de fil du conducteur
0,5 ... 1,5 mm²
0,5 ... 1,5 mm²
Version
Contenu du kit
Contact unitaire
250 contacts sur banderole
Processus de fabrication
Contacts estampés
Contacts estampés
Genre
Contact femelle
Contact femelle
Identification
Type de contact
Contact à sertir
Contact à sertir
Catégorie
Contacts
Contacts
Contacts pour
DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24 + 7|DIN 41612 Type FM|har-motion
DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24 + 7|DIN 41612 Type FM|har-motion
Série
DIN 41612
DIN 41612
Informations commerciales
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
27440204 Contact pour connecteur industriel
Poids net
0,33 g
181 g
GTIN
5713140009691
5713140009639
ETIM
EC000796
EC000796
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Allemagne
Allemagne
Dimensions du produit conditionné
1.000
1
Propriétés du matériau
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2 (complément)
IEC 60603-2 (complément)