Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Version | ||
Version | Sortie verticale/latérale | Sortie verticale/latérale |
Antitraction | Avec serre-câbles | Avec serre-câble ou passe-fil |
Type de verrouillage | Vis de verrouillage | Vis de verrouillage |
Sortie de câble | 2x | 4x |
Séparable | Oui | Oui |
2 pièces | Oui | Oui |
Nombre d'entrées de câbles | 2 | 4 |
Identification | ||
Identification | Type F|Type H|Type MH | Type F|Type H|Type MH |
Type d'accessoire | Capot | Capot |
Séries de capots/embases | DIN 41612 | DIN 41612 |
Catégorie | Accessoires | Accessoires |
Description de l'accessoire | 20 mm | 20 mm |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Poids net | 37 g | 48,62 g |
GTIN | 5713140011267 | 5713140014763 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 | 85389099 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 10 | 10 |
Propriétés du matériau | ||
Couleur (capot/embase) | RAL 7032 (gris silex) | Métallique |
Revêtement (capot/embase) | Plaquée cuivre|Revêtement nickel | |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Matériaux (accessoires) | Plastique|Fibre de verre renforcé | Plastique métallisé|Fibre de verre renforcé |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Non contenu |
Spécifications et homologations | ||
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Liens | ||
Vidéo sur l'assemblage | https://www.youtube.com/watch?v=RZxY%5FKOkPlg | https://www.youtube.com/watch?v=FGt3ONEHXlI |