Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Article No.: 09 99 000 0377
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Article No.: 09 99 000 0377
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Pince à sertir manuelle |
Description de l'outil | Han® C: 4 ... 10 mm² |
Type of drive | Peut être traité manuellement |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Applications | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Contenu du kit | avec positionneur |
Précédent
Suivant