Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Article No.: 09 99 000 0855
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Article No.: 09 99 000 0855
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Mâchoire de sertissage |
Description de l'outil | pour outillage 60 kN |
Détails | Identification 12 |
---|---|
TC 100, TC 200, TC 250, TC 350 | |
Largeur de compression 9 mm | |
Contenu du kit | fourni par paires |
Précédent
Suivant