Battery Crimping Tool Set
Article No.: 09 99 000 0990
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Battery Crimping Tool Set
Article No.: 09 99 000 0990
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Kit de pince à sertir pour batterie |
Description de l'outil | Han D®: 0.14 ... 1.5 mm² (dans la plage de 0.14 ... 0.37 mm² uniquement adaptable pour les contacts 09 15 000 6104/6204 et 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Électrique |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Applications | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
Contenu du kit | Positionneur Han ® C |
Positionneur Han E® | |
Positionneur Han D® | |
2 alimentations électriques (UE et États-Unis) | |
Batterie lithium-ion RAML1225 10,8 V, 2,5 Ah |
Précédent
Suivant