Gerätebuchse M12-D-kod. IP20

Article No.: 21 03 381 6410


Adaptateur pour circuit imprimé

Gerätebuchse M12-D-kod. IP20

Article No.: 21 03 381 6410

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit, Pour montage arrière Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage D Polyamide (PA)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
Pour montage arrière
Description du capot/de l'embase Avec trou de fixation
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Précédent
Suivant