PCB receptacle male back D-cod 4-pole

Article No.: 21 03 381 1430


Adaptateur pour circuit imprimé

PCB receptacle male back D-cod 4-pole

Article No.: 21 03 381 1430

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit, avec embase, Pour montage arrière Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage D Polymère à cristaux liquides (LCP)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
avec embase
Pour montage arrière
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Précédent
Suivant