har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN

Article No.: 14 03 121 6101 000


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN

Article No.: 14 03 121 6101 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Vertical Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌12 A Contacts: 12 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polyamide (PA) Vert

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Spécification Vertical
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 12
Précédent
Suivant