har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel

Article No.: 14 02 010 0101 169


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel

Article No.: 14 02 010 0101 169

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌9 A Contacts: 1 Alliage de cuivre, Ressort en acier Sn Côté accouplement, Sn Côté raccordement Polyphthalamide (PPA) Orange

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 1
Contenu du kit 750 pièces sur bobine
Précédent
Suivant