har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK

Article No.: 14 01 081 3102 333


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK

Article No.: 14 01 081 3102 333

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Horizontal Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌6 A Contacts: 8 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polymère à cristaux liquides (LCP) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Spécification Horizontal
Caractéristiques Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 8
Détails Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
Contenu du kit Exemple
Précédent
Suivant