D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH

Article No.: 09 69 312 0133


Connecteur

D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH

Article No.: 09 69 312 0133

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteur Raccordement à Sertir Intensité nominale: ‌5 A Mâle Taille: D-Sub 3 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester), Corps : acier, étamé Noir Contacts: 13

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Mixed
Elément Connecteur
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Taille D-Sub 3
Nombre de contacts 13
Nombre de contacts de signal 10
Nombre de contacts spéciaux 3
Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Précédent
Suivant