Han PushPull Power L Metal PFT var cod

Article No.: 09 35 434 0311


Connecteurs

Han PushPull Power L Metal PFT var cod

Article No.: 09 35 434 0311

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de traversée de cloison Conforme à la norme AIDA, Avec codage variable Raccordement par bornes à ressort Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 5 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement PushPull Matériau: Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification Power L
Elément Kit de traversée de cloison
Spécification Conforme à la norme AIDA
Avec codage variable
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Assemblage sur site sans outillage
Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 5
Type de verrouillage PushPull
Contenu du kit avec embase à encastrer et insert mâle
Précédent
Suivant