Réduire les coûts et augmenter la disponibilité : Connectivité coordonnée de l'infrastructure du réseau jusqu'au circuit imprimé
Andras Meszaros
Position: Responsable mondial du segment industriel - Power T&D, Data Centres
- Département: Segment de l'industrie Gestion de l'énergie
- Entreprise: HARTING Technology Group
Évolutivité pratique et sécurisée
Les avantages de Plug & Play par rapport au câblage sont déjà évidents lorsqu'il s'agit de connecter les centres de données aux réseaux. Par exemple, les délais d'installation sont réduits si certaines parties de la transition entre le réseau haute tension de 110 kV et la zone basse tension à l'intérieur du centre de données (400 V/230 V) sont réalisées au moyen de connecteurs. Les connecteurs de la série Han® HPR HPTC sont idéaux pour la sortie des transformateurs : Ils permettent une transmission jusqu'à 3,6 kV/1400A (AC/DC, boîtier sans décharge partielle) et assurent une protection efficace dans les scénarios en extérieur (jusqu'à IP69K). À l'intérieur, l'interrupteur automatique de transformateur (ATS) assure l'alimentation des appareils en aval. Dans ce cas, la connexion des transformateurs au niveau inférieur est réalisée de manière optimale à l'aide de Han® HPR Single Poles.
Faire de la place pour les équipements informatiques
L'Open Compute Project (OCP), un groupe de travail auquel HARTING appartient déjà depuis six ans, vise à rendre les centres de données plus efficaces, plus flexibles et plus rapidement évolutifs. Dans ce contexte, les facteurs suivants doivent être freinés :
les coûts d'investissement et de fonctionnement
la consommation d'énergie
l'impact environnemental
Mettant en œuvre la norme OVR3, l'OCPhas a ouvert la voie à des économies d'espace dans la distribution d'énergie des centres de données. Les avantages de la norme peuvent être illustrés de manière pertinente en utilisant les tablettes d'alimentation, qui constituent la base de l'alimentation électrique des unités de calcul. Delta Energy Systems, membre de l'OCP, a baptisé son dernier appareil du nom de la norme ORV3 ; L'étagère dispose d'une sortie de 50V qui alimente directement le busbar pour l'alimentation du serveur. Chaque boîtier contient six puissance approvisionnement unités (PSU), chacun ayant une puissance de 3 kW. Le successeur sur lequel nous travaillons actuellement dispose de six unités d'alimentation, chacune délivrant une puissance de 5,5 kW. La puissance de sortie augmente de 80 %, tandis que l'espace d'installation se réduit d'un quart et que les dimensions et l'efficacité restent inchangées", explique Cihan Aydin, ingénieur concepteur principal en électronique de puissance chez Delta Energy Systems.
HARTING soutient ces développements avec le Han® ORV3, qui alimente les étagères en énergie. Par rapport aux solutions conventionnelles, le boîtier plat en plastique nécessite 50 % d'espace d'installation en moins, est léger et permet une configuration pratique et rapide pour différents niveaux de courant et de tension.
Haute disponibilité du système
La norme ouverte ORV3 joue sur ses points forts dans les unités de racks de serveurs. La normalisation permet de simplifier et d'accélérer le service pour les nombreux composants déployés dans les centres de données. D'autres fonctions, comme le refroidissement par exemple, sont régulées et sécurisées dans les centres de données à l'aide d'armoires de commande. HARTING a développé le Han® Protect, un nouveau connecteur qui simplifie la protection et réduit jusqu'à 30 % l'espace d'installation nécessaire dans l'armoire de commande. Les fusibles grillés sont signalés à l'extérieur - sans ouverture de l'armoire - par une LED et remplacés sans outil. Les processus de maintenance sont rationalisés et la disponibilité des systèmes tend à augmenter.
L'efficacité énergétique en hausse
Selon la spécification ORV3, la limite supérieure de puissance est de 32 A. Les exigences de puissance plus élevées sont prises en charge par la série Han-Eco® . Leur plage de tension s'étend jusqu'à 1000 V, avec une limite supérieure de 70, 100 ou plus d'ampères, selon les besoins. Grâce à sa modularité, la série permet un large éventail d'adaptations. Les contacts se caractérisent par une faible impédance. HARTING a comparé le Han-Eco® aux fiches et prises CEE conventionnelles et a déterminé que jusqu'à 50 % des pertes de transmission aux interfaces peuvent être éliminées. Pour les grands centres de données, cela équivaut à des économies d'électricité annuelles appréciables pouvant atteindre 95 000 euros.
Detlef Sieverdingbeck
Position: Directeur général de la communication d'entreprise & Branding
- Département: CCB
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG