CC-Link adopte ix Industrial® comme nouvelle interface standard
En tant que solution industrielle fiable, ix Industrial® complète les solutions RJ45 et M12 à codage X bien connues. HARTING propose ix Industrial® avec des caractéristiques supplémentaires pour les applications exigeantes.
L'organisation des partenaires CC-Link a publié ses spécifications CC-Link IE TSN révisées pour mars 2023 (vue d'ensemble + règles de mise en œuvre). Outre les solutions bien connues RJ45 et M12 à codage X, l'interface ix Industrial® Type A est désormais spécifiée (connecteur rectangulaire à 10 broches conforme à la norme CEI 61076-3-124). L'interface ix Industrial® est normalisée au niveau international conformément à la norme CEI 61076-3-124 et transmet l'Ethernet à une vitesse maximale de 10 Gbit/s.
Les utilisateurs de CC-Link disposent désormais d'une troisième interface Ethernet industrielle pour les câbles à paires torsadées. Avec sa fiabilité considérablement accrue et une prise 70 % plus petite qu'une solution RJ45, l'ix Industrial® offre des possibilités de miniaturisation prometteuses. Déjà répertorié dans les spécifications pour 10 Gbit Ethernet et PROFINET, l' interface ix Industrial®gagne désormais du terrain avec le CC-Link. ix Industrial® s'impose ainsi de plus en plus comme une norme commune pour les réseaux Ethernet fiables. En plus de la variante standard, le groupe technologique HARTING propose également le connecteur avec une solution d'extraction pour une disposition très compactes de plusieurs interfaces les unes à côtés des autres. Avec la nouvelle série Mini PushPull, la face d'accouplement ix Industrial® est également disponible en version étanche à l'eau et à la poussière :
Normalisé selon la norme IEC 61076-3-124
Transmission Cat 6A
blindage à 360° pour une transmission absolument fiable
Alimentation via PoE/PoE+
IP20/IP65 disponible
Verrouillage sans outil
Grande robustesse
Disponible en :
Femelle : angle droit vertical, vertical, angle droit horizontal
Connecteur : droit, à angle droit (IDC, à souder)
Ensembles de câbles de différentes longueurs et combinaisons
À propos de CC-Link IE TSN
La spécification CC-Link IE TSN, introduite en 2018 par l'association des partenaires CC-Link, représente un réseau de nouvelle génération. Il améliore l'Ethernet industriel CC-Link actuel en intégrant la technologie TSN (Time-Sensitive Networking) et les normes relatives à la bande passante Gigabit Ethernet. À cette fin, la spécification inclut désormais un connecteur compact de qualité industrielle.
Pour en savoir plus
Jonas Diekmann
Position: Rédacteur technique
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Electronics GmbH