Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
Article No.: 09 93 001 1125
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
Article No.: 09 93 001 1125
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Série | Han® S |
Identification | Han® S 120 |
Type de capot/embase | Embase à visser |
Description du capot/de l'embase | incl. contact mâle avec raccordement par boulon M6 |
Avec protection Tuflok® | |
Avec protection de déverrouillage |
Nombre de contacts | 1 |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Système de stockage de l'énergie |
Précédent
Suivant