Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Article No.: 09 93 000 6171
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Article No.: 09 93 000 6171
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Han® S |
Identification | Han® S 200 |
Type de contact | Contact à visser |
Description du contact | M8 mâle Avec protection Tuflok® |
Intensité nominale | ≤ 200 A |
---|---|
Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ |
Précédent
Suivant