Connaissance des outils
Découpage / dénudage
Conseils et astuces pour la découpe / le dénudage
Un raccordement de haute qualité se révèle essentielle pour produire des applications d'assemblage. La première étape consiste à couper et dénuder le câble.
La torsion naturelle du câble doit être conservée.
Même au cours du traitement des câbles, il est essentiel d'optimiser et de surveiller le processus de dénudage et de coupe.
Aucun brin ne doit être écrasé, coupé ou saillant.
L'isolation doit être intacte et ne doit pas être excessivement endommagée ou arrachée afin que l'isolation ne nuise pas à l'application.
Avantages du découpage / dénudage
Grâce à nos pinces de coupe et de dénudage, vous disposez du meilleur moyen de préparer vos câbles ou votre environnement d'assemblage pour un traitement ultérieur avec une coupe droite et sans sertissage.
Vos avantages :
Simplicité d’utilisation pour une découpe propre
Peu d'efforts pour une puissance illimitée
Manipulation ergonomique et de haute qualité pour de longues heures de travail
Pince à découper et à dénuder HARTING
Manipulation ergonomique pour de longues périodes de travail
Outil de dénudage multifonctionnel de 0,03 mm2à 16 mm2avec lames remplaçables
Outils de poinçonnage HARTING pour traversées de cloison
Les outils hydrauliques ou à batterie à commande manuelle sont une bonne solution pour le poinçonnage des traversées de cloison pour les capots/embases HARTING lors de la construction d'une armoire de commande.
Sertissage
Trois aspects importants doivent être pris en compte dans le processus de sertissage. Outre le choix du contact et du câble, une utilisation correcte de la pince à sertir recommandée est essentielle. Nous vous proposons, avec les outils de sertissage de HARTING, une gamme de solutions pour traiter les contacts HARTING selon vos besoins. Par exemple, tous nos outils répondent aux exigences de la norme DIN EN 60352-2. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les avantages et les procédures d'essai correctes pour le processus de sertissage.
Avantages de la technique à sertir
Étanchéité au gaz : Les composants sont pressés si fortement qu'il n'y a pas d'espace : Cela signifie que ni les liquides ni les gaz ne peuvent pénétrer dans le point de contact.
Qualité de sertissage constante : Reproductibilité élevée grâce à l'utilisation d'outils de sertissage professionnels
Vitesse : Vitesse de câblage supérieure à celle des autres techniques de terminaison
Largement automatisable : Préfabrication facilitée des faisceaux de câbles et des interfaces
Compact Il est possible d'obtenir une densité de contact plus élevée qu'avec d'autres techniques de terminaison
Conseils et astuces pour le sertissage
Avec les bonnes connaissances et les bons outils, le sertissage est une technique de raccordement simple et précise. Le sertissage commence par une coupe correcte du conducteur. La première étape d'un processus de sertissage réussi est une coupe propre, droite et sans sertissage. L'isolation doit ensuite être retirée sans endommager le conducteur. La quantité d'isolant enlevée dépend du type de contact. Après avoir préparé le conducteur, l'extrémité du conducteur peut être sertie au contact prévu ou à la cosse à l'aide d'outils HARTING.
Outillages de sertissage manuel
Pour les contacts mâles et femelles libres, tournés et poinçonnés de 0,08 mm² à 10 mm² de diamètre de câble
Pour les contacts poinçonnés sur une bande
Pour les cosses de 0,14 mm² à 16 mm²
Une large gamme de pinces à sertir manuel pour le traitement d'une gamme polyvalente de contacts
Différentes technologies de sertissage
Testé et approuvé selon la norme DIN EN 60352-2
Fixations ergonomiques pour chaque application
Pinces à sertir électriques
Pour les contacts mâles et femelles libres et tournés de 0,14 mm² à 240 mm² de diamètre de câble
Optimisé pour les volumes de contact moyen
Une large gamme de pinces à sertir manuelles pour une large gamme de contacts
Différentes techniques de sertissage pour chaque application
Recommandé pour une utilisation industrielle stationnaire d'entrée de gamme et pour les applications assistées
Machines à sertir
Pour les contacts à sertir mâles et femelles tournés sans conversion
Pour les contacts poinçonnés sur une bande
Alimentation et séparation automatiques des contacts
Il suffit de régler la longueur à dénuder et les profondeurs de sertissage
Qualité de sertissage testée selon la norme DIN EN 60352-2 sur la base du mécanisme à double encoche à 4 arêtes
Recommandé pour l'utilisation industrielle stationnaire
Optimisé pour les volumes de production élevés
Insertion en force
Découvrez le monde du raccordement sans soudure grâce à notre technologie d'insertion en force. Cette méthode innovante utilise des zones d'insertion élastiques modernes et déformables pour compenser les tolérances et répondre à des exigences électriques et mécaniques élevées. Idéale pour les broches de connecteurs dorées de manière sélective, cette technologie offre une solution efficace et économique pour vos besoins de raccordement.
Avantages de la technique d'insertion en force
Les chocs thermiques provoqués par le processus de soudage et les risques associés au dysfonctionnement des CI sont évités.
Un nettoyage ultérieur des circuits imprimés garnis n'est plus nécessaire.
Des raccordements enroulées supplémentaires sont rendues possibles en utilisant des connecteurs dotés de broches de raccordement longues.
Traitement économique illimité de broches de connecteurs dorées de manière sélective pour les systèmes de transfert vers l'arrière - plus besoin de soudure à la main !
Conseils et astuces pour la technique d'insertion en force
Le processus d'insertion en force doit être effectué verticalement. Les outils supérieurs et inférieurs doivent être alignés avec précision et le processus d'insertion doit être aussi continu que possible.
Nous avons développé tous les dispositifs et outils nécessaires spécifiquement pour la technique de l'insertion en force, en distinguant les connecteurs à insertion en force - DIN Signal et DIN Power (pas de 2,54 mm) et les connecteurs à insertion en force - har-bus® HM (pas de 2,00 mm).
Nos outils d'insertion pour DIN Signal / Power se caractérisent par leur conception précise. Les outils supérieurs sont plats et fournissent des éléments de maintien ou de guidage selon les besoins, tandis que les outils inférieurs soutiennent efficacement le circuit imprimé et le placage des trous traversants. Le processus d'insertion se fait sans effort grâce à notre système simple de maintien et de positionnement. Nos inserts permettent également un traitement économique des connecteurs mâles DIN Signal.
Outils d'insertion pour DIN Signal / Power
Outils supérieurs
Outils d'insertion pour connecteurs à insertion directe - DIN Signal / DIN Power.
L'outil supérieur est généralement plat et régulier ou comporte des pièces de maintien ou de guidage, selon les besoins.
Outils inférieurs
Les outils inférieurs supportent le circuit imprimé et, si possible, la galvanoplastie des trous de passage. Cela permet d'absorber en toute sécurité les forces qui se produisent et de protéger le circuit imprimé. Les outils inférieurs sont généralement conçus sous forme de peigne, ce qui simplifie le positionnement du circuit imprimé.
Fixations
Ces outils peuvent désormais être maintenus dans les montages à l'aide d'un simple système de maintien et de positionnement. Une fois alignés, ils peuvent être enfoncés facilement.
Outils d'insertion en plastique
Des inserts sont disponibles pour l'insert de contact DIN Signal pour les connecteurs à insérer qui permettent de connecter ces connecteurs avec un simple connecteur plat à insérer. Ils sont rentables et efficaces.
Outils d'insertion en force pour har-bus® HM
Système modulaire pour har-bus® HM
Les outils press-in pour les connecteurs press-in du type har-bus® HM sont disponibles sous forme de système modulaire.
Les outils supérieurs et inférieurs sont sélectionnés en fonction de l'application et placés dans la position appropriée.
La norme PICMG est déterminante pour le positionnement.
Outil d'insertion plastique avec insert métallique
Comme il existe aujourd'hui un nombre incroyable d'applications, HARTING a mis au point un outil unique pour les utilisateurs expérimentés : l'insert. Cela signifie que tous les inserts peuvent être traités facilement et efficacement avec l'insert correspondant et un outil supérieur plat. L'outil inférieur est alors créé par l'utilisateur.
Les avantages : rapidité - efficacité - rentabilité - durabilité.
Fixations
Ces outils peuvent désormais être maintenus dans les montages à l'aide d'un simple système de maintien et de positionnement. Une fois alignés, ils peuvent être enfoncés facilement.
Outils de réparation pour la technologie d'insertion
Un avantage de la technologie d'insertion est qu'elle est facile à réparer. Les contacts individuels peuvent être réparés, par exemple si une broche a été pliée. Toutefois, il est également possible d'extraire à nouveau des connecteurs insérés entiers de la carte de circuit imprimé.
Il est également possible de retirer simplement les supports de raccordement ou de redresser des contacts.
Démontage / assemblage
Outils d'assemblage et de démontage
HARTING propose un portefeuille complet d'outils pour toutes les techniques de raccordement essentielles et l'ensemble des étapes d'assemblage correspondantes. Avec les outils de HARTING, vous pouvez réaliser votre étape de travail plus rapidement, avec plus de souplesse et de précision que jamais auparavant, ce qui vous permet de réaliser des étapes d'assemblage exigeantes sans effort et sans force.
Vos avantages :
Coordination optimale entre les outils et les composants, même dans les applications précises
L'utilisation rapide et facile des outils de démontage/d'assemblage permet de gagner du temps
Assemblage non-destructif des composants
Garantir le on fonctionnement dans votre application
Assemblage
Pour l'assemblage des composants HARTING
Pour soutenir le bon assemblage
Pour l'insertion des contacts
Conceptions ergonomiques
Conçu pour les exigences les plus spécifiques
Démontage
Pour le retrait des composants HARTING
Pour assurer un assemblage final correct
Pour le démontage des contacts
Manipulation facile
Design ergonomique
Conçu pour les exigences les plus spécifiques