TAPON METALICO PG 21
Artículo Nº: 09 00 000 5073
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
TAPON METALICO PG 21
Artículo Nº: 09 00 000 5073
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Dummy plugs |
Description of the accessory | With O-ring |
Wrench size | 30 |
---|---|
Size | Pg 21 |
Material (accessories) | Metal |
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
ECHA SCIP number | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140001589 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical) |
Anterior
Siguiente