SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
Artículo Nº: 09 67 002 9008
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
Artículo Nº: 09 67 002 9008
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of accessory | Locking screw, short |
Description of the accessory | Thread 4-40 UNC |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 2.791 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 73181558 |
GTIN | 5713140088023 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente