PRENSAESTOPAS MET PG16
Artículo Nº: 09 00 000 5103
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PRENSAESTOPAS MET PG16
Artículo Nº: 09 00 000 5103
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Wrench size | 30 |
---|---|
Size | Pg 16 |
Width across corners | 33.5 mm |
Material (cable glands) | Metal |
---|---|
Colour (accessories) | Grey |
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
ECHA SCIP number | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 38 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 74198090 |
GTIN | 5713140001831 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente