PRENSA UNIVERSAL PG29 COLOR MARRON
Artículo Nº: 09 00 000 5095
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PRENSA UNIVERSAL PG29 COLOR MARRON
Artículo Nº: 09 00 000 5095
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Tightening torque | ≤20 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Wrench size | 40 |
Limiting temperature | -40 ... +130 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Size | Pg 29 |
Clamping range | 17 ... 21 mm |
Material (cable glands) | Metal |
---|---|
Colour (accessories) | Brown |
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
ECHA SCIP number | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 117 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140001763 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente