PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
Artículo Nº: 09 00 000 5091
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
Artículo Nº: 09 00 000 5091
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Tightening torque | ≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Wrench size | 30 |
Limiting temperature | -40 ... +130 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Size | Pg 21 |
Clamping range | 9 ... 13 mm |
Material (cable glands) | Metal |
---|---|
Colour (accessories) | Red |
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
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 67.9 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140001725 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente