KIT JUNTA PG11 GRIS
Artículo Nº: 09 00 000 5164
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
KIT JUNTA PG11 GRIS
Artículo Nº: 09 00 000 5164
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Wrench size | 19 |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Size | Pg 11 |
Clamping range | 10 ... 12 mm |
Material (cable glands) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (cable gland) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 6.45 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140002005 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente