KIT JUNTA NORMAL PG 11
Artículo Nº: 09 00 000 5020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
KIT JUNTA NORMAL PG 11
Artículo Nº: 09 00 000 5020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Seal |
Description of the accessory | + 2 pressure plates |
Size | Pg 11 |
---|
Material (seal) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
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
ECHA SCIP number | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140001220 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente