KIT JUNTA MULTIPLE PG13,5
Artículo Nº: 09 00 000 5028
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
KIT JUNTA MULTIPLE PG13,5
Artículo Nº: 09 00 000 5028
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Seal |
Description of the accessory | Multiple |
+ 2 pressure plates |
Size | Pg 13.5 |
---|---|
Clamping range | 6.5 ... 13.5 mm |
Material (seal) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
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
Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 4.09 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140001299 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente