Han-Eco cable gland M32
Artículo Nº: 19 41 000 5131
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco cable gland M32
Artículo Nº: 19 41 000 5131
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Eco® |
Type of accessory | Cable gland |
Tightening torque | 15 Nm Fitting |
---|---|
4 Nm Cap nut | |
Wrench size | 36 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Size | M32 |
Clamping range | 13 ... 21 mm |
Material (cable glands) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (cable gland) | RAL 9005 (jet black) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 33.32 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 39174000 |
GTIN | 5713140130524 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente