Han CGM M50 17-28 mm - short
Artículo Nº: 19 00 000 7086
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM M50 17-28 mm - short
Artículo Nº: 19 00 000 7086
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® CGM-M |
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | Railway version |
Short version |
Tightening torque | 16 Nm |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +100 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Size | M50 |
Clamping range | 17 ... 28 mm |
Width across corners | 55 mm |
Material (cable glands) | Brass |
---|---|
Material (seal) | EPDM |
Surface (accessories) | Nickel plated |
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
ECHA SCIP number | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Approvals | DNV GL |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 163.1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140537422 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente