Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Artículo Nº: 19 00 000 7124
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Artículo Nº: 19 00 000 7124
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Por favor, no utilice más este producto para los nuevos DesignIns.
Póngase en contacto con su distribuidor local.
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® CGM-M-Rail |
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | Railway version |
Tightening torque | ≤8 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Wrench size | 36 |
40 | |
Limiting temperature | -40 ... +100 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Size | M32 |
Clamping range | 16 ... 20.5 mm |
Width across corners | 43.9 mm |
Material (cable glands) | Brass |
---|---|
Material (seal) | EPDM |
Surface (accessories) | Nickel plated |
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
Nickel | |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Approvals | DNV GL |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 127.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140193147 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente