Han C PCB Module F
Artículo Nº: 09 14 003 2710
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han C PCB Module F
Artículo Nº: 09 14 003 2710
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PCB adapter |
Description of the accessory | In the Han® C module |
Gender | Female |
---|
Rated current | 40 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 3 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
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
ECHA SCIP number | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 31 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190702 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente