Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Artículo Nº: 09 45 600 0102 0600
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Artículo Nº: 09 45 600 0102 0600
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Copper cable (round) |
Printing on cable | “HARTING HA-VIS ETHERRAIL CAT 5 PLUS LSZH 4xAWG22/7 094560001020600 “Fertigungscode” ”Metermarkierung” |
Number of cores | 4 |
---|---|
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Shielding | Shielded |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C moved |
-25 ... +70 °C unmoved | |
Cable diameter | 6.6 mm ± 0.2 mm |
Minimum bending radius | 5x Cable diameter (singular bending) |
6x Cable diameter (repeated bending) |
Material (cable) | Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752 |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Specifications | UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock |
---|---|
EN 45545 | |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 2,500 |
---|---|
Net weight | 0.062 kg |
Country of origin | Switzerland |
European customs tariff number | 85444995 |
GTIN | 5713140571129 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Anterior
Siguiente