Cable Sealing f. Split Hood, OD 6~7.5mm
Artículo Nº: 09 00 000 6006
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable Sealing f. Split Hood, OD 6~7.5mm
Artículo Nº: 09 00 000 6006
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable seal |
Description of the accessory | Han® Split Hood |
1 cable entry | |
Narrow version |
Clamping range | 6 ... 7.5 mm |
---|
Material (seal) | NBR |
---|---|
Colour (seal) | Black |
Material (accessories) | NBR |
Colour (accessories) | Black |
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
Net weight | 6 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140161931 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Anterior
Siguiente