Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel
Artículo Nº: 19 44 000 5082
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel
Artículo Nº: 19 44 000 5082
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-INOX® |
Type of accessory | Cable gland |
Size | M20 |
---|---|
Clamping range | 6 ... 13 mm |
Material (cable glands) | Stainless steel |
---|---|
Material (clamping ring) | Polyamide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 30 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140131903 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente