Blindstopfen M32x1,5 - Metall
Artículo Nº: 19 00 000 5072
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Blindstopfen M32x1,5 - Metall
Artículo Nº: 19 00 000 5072
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Dummy plugs |
Description of the accessory | With O-ring |
Wrench size | 35 |
---|---|
Size | M32 |
Width across corners | 40.4 mm |
Material (accessories) | Metal |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 20 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 74122000 |
GTIN | 5713140123687 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical) |
Anterior
Siguiente