Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
Artículo Nº: 33 50 140 0304 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
Artículo Nº: 33 50 140 0304 100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Macho |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 12 |
Estructura de núcleo | 12x 0,34 mm² |
Número de contactos | 12 |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. |
Anterior
Siguiente