0RENSA CABO 23-25 MM Han EASY-HOOD
Artículo Nº: 11 30 000 9956
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
0RENSA CABO 23-25 MM Han EASY-HOOD
Artículo Nº: 11 30 000 9956
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable seal |
Description of the accessory | Han® Easy Hood |
Clamping range | 23 ... 25 mm |
---|
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
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
California Proposition 65 substances | Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 31.34 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140110755 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Anterior
Siguiente